Stylea
5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Nome del prodotto | Stylea |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno semplice |
| Portata a 3 km/h | 50 KG |
| Portata statica | 100 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 77 mm |
| Larghezza complessiva | 54 mm |
| Peso complessivo | 0,13 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Poilammide |
|---|---|
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Colore | Graphite black (RAL9011), Nero grafite (RAL9011) |
| Disassamento | 30 mm |
| Raggio di piroettamento | 87 mm |
| Ingombro di piroettamento | 174 mm |
| Diametro cuffia superiore | 20 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Colore battistrada | Graphite black (RAL9011), Nero grafite (RAL9011) |
| Battistrada | Battistrada duro |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Diametro ruota | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 8 mm |
| Asse diametro del foro | 0 mm |
| Lunghezza mozzo | 0 mm |
| Larghezza ruota | 8 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
|---|---|
| Diametro del foro | 10 mm |