Stylea
5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Stylea |
---|---|
Приложения | Профессиональная Мебель |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
грузоподъемность при 3 км/ч | 50 KG |
грузоподъемность, статическая | 100 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 77 mm |
Общая ширина | 54 mm |
Общий вес | 0,13 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Полиамид |
---|---|
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
повортный узел | Стержень, поворотный |
Цвет | Черный графит (RAL9011), Черный графит (RAL9011) |
офсет (смещение) | 30 mm |
Радиус поворота | 87 mm |
поворотное соединение | 174 mm |
Диаметр купола | 20 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Цвет протектор | Черный графит (RAL9011), Черный графит (RAL9011) |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 75 mm |
Ширина протектор | 8 mm |
Ширина колесо | 8 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Фитинг
Тип фитинга | Глухое отверстие для фитинга B10 |
---|---|
диаметр отверстия болт | 10 mm |