Stylea
5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | Stylea |
|---|---|
| Termék típusa | Kerékfékes görgő |
| teherbírás 3 km/h-nál | 50 KG |
| Statikus teherbírás | 100 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 77 mm |
| Teljes szélesség | 54 mm |
| Összsúly | 0,13 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Poliamid |
|---|---|
| Villa alakja | Ikerkerekes villa |
| forgócsapágy | Csap, forgatható |
| Szín | Grafitfekete (RAL9011), Grafitfekete (RAL9011) |
| ellensúlyoz | 30 mm |
| Forgatási sugár | 87 mm |
| körbeforgás | 174 mm |
| Kupola átmérője | 20 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
|---|---|
| futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
| futófelület színe | Grafitfekete (RAL9011), Grafitfekete (RAL9011) |
| futófelület | Kemény futófelület |
| kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Kerékátmérő | 75 mm |
| futófelület szélessége | 8 mm |
| Tengely furat átmérője | 0 mm |
| kerékagy hossza | 0 mm |
| kerék szélessége | 8 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
|---|---|
| Csavar furat átmérője | 10 mm |