Stylea
5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Produkta nosaukums | Stylea |
|---|---|
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 50 KG |
| Statiskā kravnesība | 100 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 77 mm |
| Kopējais platums | 54 mm |
| Kopējais svars | 0,13 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Grozāms stienis |
| Krāsa | Grafīta melna (RAL9011), Grafīta melna (RAL9011) |
| Ofsets | 30 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 87 mm |
| Grozāms savienojums | 174 mm |
| Kupola diametrs | 20 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
| Protektors krāsa | Grafīta melna (RAL9011), Grafīta melna (RAL9011) |
| Protektors | Ciets protektors |
| Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Riteņa diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 8 mm |
| Ass atveres diametrs | 0 mm |
| Rumbas garums | 0 mm |
| Riteņa platums | 8 mm |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
|---|---|
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm |