Stylea
5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Stylea |
|---|---|
| Typ produktu | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| nosnost 3 km/h | 50 KG |
| Statický Nosnost | 100 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 77 mm |
| Celková šířka | 54 mm |
| Celková hmotnost | 0,13 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Polyamid |
|---|---|
| tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| Barva | Grafitově černá (RAL9011), Grafitově černá (RAL9011) |
| offset | 30 mm |
| Poloměr otáčení | 87 mm |
| otočné rušení | 174 mm |
| Průměr otočné kamery | 20 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
| Barva běhoun | Grafitově černá (RAL9011), Grafitově černá (RAL9011) |
| Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
| běhoun | Tvrdý Běhoun |
| Průměr kolo | 75 mm |
| Šířka běhoun | 8 mm |
| průměr otvoru šroub | 0 mm |
| Délka poklice | 0 mm |
| Šířka kolo | 8 mm |
| Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | slepá díra pro armaturu B10 |
|---|---|
| průměr otvoru matice | 10 mm |