Accessory
stem B10-10x22/10 W.cone
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Accessory |
|---|---|
| Typ produktu | Příslušenství |
| nosnost 3 km/h | 60 KG |
| Statický Nosnost | 120 KG |
| Celková výška | 4,5 mm |
| Celková hmotnost | 0,04 KG |
Výkon
| Odolnost proti korozi |
|---|
Montáž
| Typ montáže | Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem |
|---|---|
| Průměr přírubový čep | 10 mm |