Accessory
stem B10-10x22/10 W.cone
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Nume produs | Accessory |
---|---|
Tip produs | Accesoriu |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 KG |
Capacitate de încărcare statică | 120 KG |
Înălțime totală | 4,5 mm |
Greutate totală | 0,04 KG |
Performanță
Rezistență la coroziune |
---|
Racord
Tip ajustare | Tijă cu inel de prindere, cu colier |
---|---|
Diametru Tijă | 10 mm |