Accessory
stem B10-10x22/10 W.cone
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Nom du produit | Accessory |
|---|---|
| Type de produit | Accessoire |
| Capacité de charge à 3 km/h | 60 KG |
| Capacité de charge statique | 120 KG |
| Hauteur | 4,5 mm |
| Poids | 0,04 KG |
Performance
| Résistance à la corrosion |
|---|
Fixation
| Type de fixation | Tige avec circlips et col |
|---|---|
| Diamètre de la tige | 10 mm |