Accessory
stem B10-10x22/10 W.cone
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Nombre del producto | Accessory |
|---|---|
| Tipo de producto | Accessory |
| La capacidad de carga a 3 km/h | 60 KG |
| La capacidad de carga es estática | 120 KG |
| altura total | 4.5 mm |
| Peso total | 0.04 KG |
Rendimiento
| Resistencia a la corrosión |
|---|
Ajuste
| Tipo de ajuste | Stem with grip ring, with collar |
|---|---|
| Diámetro de la espiga | 10 mm |