Accessory
stem B10-10x22/10 W.cone
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Nome del prodotto | Accessory |
---|---|
Tipo di prodotto | Accessorio |
Portata a 3 km/h | 60 KG |
Portata statica | 120 KG |
Altezza totale | 4,5 mm |
Peso complessivo | 0,04 KG |
Prestazioni
Resistenza alla corrosione |
---|
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
---|---|
Diametro perno | 10 mm |