Accessory
stem B10-10x22/10 W.cone
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Accessory |
|---|---|
| Тип продукта | Принадлежность |
| грузоподъемность при 3 км/ч | 60 KG |
| грузоподъемность, статическая | 120 KG |
| общая высота | 4,5 mm |
| Общий вес | 0,04 KG |
Производительность
| Коррозионная стойкость |
|---|
Фитинг
| Тип фитинга | Стержень с кольцом для захвата, с воротником |
|---|---|
| Диаметр стержень | 10 mm |