Accessory
stem B10-10x22/10 W.cone
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Accessory |
---|---|
Producttype | Accessoire |
Draagvermogen bij 3 km/h | 60 KG |
Statisch draagvermogen | 120 KG |
Totale hoogte | 4,5 mm |
Totaal gewicht | 0,04 KG |
Prestaties
Corrosiebestendigheid |
---|
Fitting
Type pasvorm | Kraagpen met gripring, met kraag |
---|---|
Diameter stift | 10 mm |