Stylea
5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011
Основни атрибути
| Име на продукта | Stylea |
|---|---|
| Вид на продукта | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Товароносимост при 3 км/ч | 50 KG |
| Статичен Товароносимост | 100 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 77 mm |
| Обща ширина | 54 mm |
| Общо тегло | 0.13 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Полиамид |
|---|---|
| Форма Вилица | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
| Цвят | Графитно черно (RAL9011), Графитно черно (RAL9011) |
| Изместване | 30 mm |
| Радиус на завъртане | 87 mm |
| Интерференция при завъртане | 174 mm |
| Диаметър на купол | 20 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид |
|---|---|
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Цвят Резба | Графитно черно (RAL9011), Графитно черно (RAL9011) |
| Резба | Твърд Резба |
| Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
| Диаметър на колелото | 75 mm |
| Ширина на Резба | 8 mm |
| Диаметър на отворите Oc | 0 mm |
| Дължина на центъра | 0 mm |
| ширина на колелото | 8 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Сляп отвор за фитинг B10 |
|---|---|
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm |