Stylea
5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Stylea |
|---|---|
| Producttype | Wielen met Wielslot |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 50 KG |
| Statisch draagvermogen | 100 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 77 mm |
| Totale breedte | 54 mm |
| Totaal gewicht | 0,13 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Slijtage | |
| Corrosiebestendigheid |
Behuizing
| Materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager | Kraagpen, draaiend |
| Kleur | Grafietzwart (RAL9011), Grafietzwart (RAL9011) |
| Offset | 30 mm |
| Zwenk radius | 87 mm |
| Draaicirkel | 174 mm |
| Diameter koepel | 20 mm |
Wiel
| Materiaal wielkern | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Glijlager met Afstandsbuis |
| Loopvlak | Grafietzwart (RAL9011), Grafietzwart (RAL9011) |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wielkleur | Grafietzwart (RAL9011) |
| Diameter wiel | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 8 mm |
| Diameter Asgat | 0 mm |
| Naaflengte | 0 mm |
| Wielbreedte | 8 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D |
Fitting
| Type pasvorm | Blind gat voor B10-fitting |
|---|---|
| Boutgat diameter | 10 mm |