Stylea
5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011
Core attributes
| Toote nimi | Stylea |
|---|---|
| Toote tüüp | Swivel castor with wheel brake |
| kandevõime 3 km/h juures | 50 KG |
| kandevõimestaatiline | 100 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 77 mm |
| Kogulaius | 54 mm |
| Üldine kaal | 0.13 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Polyamide |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
| pöördsõlm | Stem, swiveling |
| Värv | Graphite black (RAL9011), Graphite black (RAL9011) |
| offset | 30 mm |
| Pööratav raadius | 87 mm |
| pöörlev ühendus | 174 mm |
| kupli läbimõõt | 20 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Identical with wheel body |
| Laagr | Plain bearing with spacer tube |
| veerepind värv | Graphite black (RAL9011), Graphite black (RAL9011) |
| ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
| veerepind | Hard tread |
| ratta läbimõõt | 75 mm |
| veerepinna laius | 8 mm |
| võll'i ava diameeter | 0 mm |
| rummu laius | 0 mm |
| ratas laius | 8 mm |
| veerepind (D) | 65 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Blind hole for B10 fitting |
|---|---|
| polt ava diameeter | 10 mm |