Roues 200 mm
conductrice
Maxtech, XSP200x32-Ø8
Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Alésage - Ø | 8 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
200 mm
Largeur de roue
32 mm
Alésage - Ø
8 mm
Longueur de moyeu
37 mm
Capacité de charge dynamique
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Résistance à la température
- 25 / + 80 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.789 kg
Dureté du bandage
D 46 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Oui
Type de chape
Roues