Roues 150 mm
Maxtech, PNP150x30-Ø8 HL36,5
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: Polyurethane, foamed, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur de roue | 30 mm |
Alésage - Ø | 8 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
30 mm
Alésage - Ø
8 mm
Longueur de moyeu
37 mm
Capacité de charge dynamique
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.26 kg
Dureté du bandage
A 70 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues