Roulettes
5525PJI050L51-10 COW White
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene,...
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur de roue | 10 mm |
Trou central | 10 mm |
Diamètre de roue
50 mm
Largeur de roue
10 mm
Trou central
10 mm
Déport
20 mm
Diamètre d'encombrement
140 mm
Hauteur
72 mm
Capacité de charge dynamique
40 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.102 kg
Diamètre du dôme
23 mm
Rayon d'encombrement
70 mm
Dureté du bandage
A 90 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene,...