Roulettes pivotantes à frein 65 mm
conductrice
Linea, 5925XOI065L51-10 DOM23
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing, electric conductive
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 65 mm |
Largeur de roue | 8 mm |
Trou central | 10 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
65 mm
Largeur de roue
8 mm
Trou central
10 mm
Déport
25 mm
Diamètre d'encombrement
154 mm
Hauteur
68 mm
Capacité de charge dynamique
50 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.108 kg
Diamètre du dôme
23 mm
Rayon d'encombrement
77 mm
Dureté du bandage
D 65 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Oui
Type de chape
Roulettes pivotantes à frein
Accessoires
Variantes
Roulettes
5920XOI065L51-10 DOM23
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing, elect...