Roulettes
5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Swivel castor with central, total lock and central directional lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing i...
Swivel castor with central total lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, stem with cam hole for profile bars, short version. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing TÜV Süd certified product.
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur de roue | 15 mm |
Diamètre de la tige | 32 mm |
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
15 mm
Diamètre de la tige
32 mm
Longueur de la tige
50 mm
Déport
48 mm
Diamètre d'encombrement
254 mm
Hauteur
155 mm
Capacité de charge dynamique
150 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12531
Poids
1 kg
Diamètre du dôme
46 mm
Rayon d'encombrement
127 mm
Dureté du bandage
D 42 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Blocage central 2 fonctions
Swivel castor with central, total lock and central directional lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing i...