Roulette fixe 250 mm
Omikron twin
Numéro de commande :
990801115
EAN:
4031582316995
Réf. produit :
9958FTP250P68
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis est fabriqué en acier mécano-...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis est fabriqué en acier mécano-soudé, garantissant une robustesse optimale. La roue présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 250 mm et la hauteur hors tout atteint 365 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 5000 kg à 4 km/h ou 3600 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 7500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, ainsi que pour les systèmes AGV lourds nécessitant des performances de transport exceptionnelles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales