Roue 250 mm
Novatech
Numéro de commande :
199800997
EAN:
4031582319415
Réf. produit :
FTP 250x80-Ø25 HL92
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 92 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 3600 kg et des capacités dynamiques de 2160 kg à 4 km/h et 1800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales