Roulette pivotante 50 mm
Tige filetée
Numéro de commande :
990074954
EAN:
4031582340891
Réf. produit :
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en p...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec un matériau de bande de roulement identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 56 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales