Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
Tige filetée
Numéro de commande :
990071380
EAN:
4031582341232
Réf. produit :
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le bo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec un matériau de bande de roulement identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 55 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales