Roulette pivotante 50 mm
Tige filetée
Numéro de commande :
990074223
EAN:
4031582317152
Réf. produit :
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polypropylène ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant la rotation directionnelle. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 61 mm. Les capacités de charge sont de 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 80 kg en statique. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité fiable pour diverses applications d'ameublement professionnel et domestique.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales