Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
Tige filetée
Numéro de commande :
990071254
EAN:
4031582317350
Réf. produit :
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 61 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales