Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Integral twin load
Numéro de commande :
990031798
EAN:
4031582355086
Réf. produit :
3946UAP150R36-32S30 T 9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Conception primée
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin torsion est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage cen...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin torsion est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 193 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 3 km/h et 250 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 750 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales exigeantes telles que les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales