Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin torsion est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 125 mm de diamètre dispose d'une bande de roulement en polyuréthane injecté et d'un roulement à billes de précision inoxydable. La hauteur totale de la roulette est de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 375 kg, la rendant adaptée aux arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Core attributes
Certification
Testé et contrôle par Tüv Süd
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
62 mm
Capacité de charge à 3 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
375 kg
Hauteur
150 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Nom du produit
Integral twin torsion
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
51 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
200 mm
Déport
37,5 mm
Rayon d'encombrement
100 mm
Wheel
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
12 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Poignée (ensemble)
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32 4xM6

L'Integral twin torsion est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg. Elle est destinée aux arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg