Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382549
Réf. produit :
3944UAC125R36-32 4xM6
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Conception primée
L'Integral twin torsion est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour ro...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
L'Integral twin torsion est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg. Elle est destinée aux arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Poignée (ensemble)
Caractéristiques spéciales