Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3477UAR100P62
EAN
4031582305753
Numéro de matériau S4
990029590
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0,93 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
80 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
75 mm
Diamètre d'encombrement
246 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
123 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 100 mm
Maxtech
UAR 100x32-Ø12 HL44,4

La roue Maxtech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 32 mm, un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, le corps étant fabriqué en polyamide et équipé de roulements rouleaux. Cette roue offre une capacité de charge statique de 300 kg et une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de roulettes industrielles.

100 mm
150 kg
100 mm
150 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 100 mm
Alpha
3470UAR100P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté et est montée sur roulements rouleaux, offrant un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 128 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Roulette fixe 100 mm
Alpha
3478UAR100P62

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde pour une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente une bande de roulement en polyuréthane, injecté montée sur un corps en polyamide avec des roulements rouleaux pour un fonctionnement fluide. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 300 kg et une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, d'élimination des déchets et les établis.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 100 mm
Alpha
3470UAR100P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté et est montée sur roulements rouleaux, offrant un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 128 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Roulette fixe 100 mm
Alpha
3478UAR100P62

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde pour une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente une bande de roulement en polyuréthane, injecté montée sur un corps en polyamide avec des roulements rouleaux pour un fonctionnement fluide. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 300 kg et une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, d'élimination des déchets et les établis.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg