Roulette pivotante à blocage intermittent 55 mm
Stylea
EAN:
4031582477092
Réf. produit :
5923UAI055L51-10 black
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation s...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 57 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, offrant mobilité et praticité dans les environnements professionnels et domestiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales