Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage de roue Anika est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 55 mm, l'ensemble présente une hauteur totale de 57 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, équipements hospitaliers, meubles multimédias, mobilier pour maisons de retraite et de repos, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5925UAI055L51-10
EAN
4031582406405
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
37 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
57 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,65 kg
Nom du produit
Anika
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Housing
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
18 mm
Diamètre d'encombrement
128 mm
Rayon d'encombrement
64 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
11 mm
Diamètre
55 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise

special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 55 mm
Anika
5920UAI055L51-10

La roulette pivotante Anika est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 55 mm offre une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 57 mm garantit un encombrement réduit. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg, la rendant idéale pour les tables de chevet, meubles, équipements hospitaliers, meubles multimédias, mobilier de maisons de retraite et de repos, chaises de bureau et mobilier de bureau.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 55 mm
Anika
5920UAI055L51-10

La roulette pivotante Anika est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 55 mm offre une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 57 mm garantit un encombrement réduit. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg, la rendant idéale pour les tables de chevet, meubles, équipements hospitaliers, meubles multimédias, mobilier de maisons de retraite et de repos, chaises de bureau et mobilier de bureau.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg