Roulette pivotante 55 mm
Anika
EAN:
4031582406351
Réf. produit :
5920UAI055L51-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Anika est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Anika est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 55 mm offre une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 57 mm garantit un encombrement réduit. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg, la rendant idéale pour les tables de chevet, meubles, équipements hospitaliers, meubles multimédias, mobilier de maisons de retraite et de repos, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales