Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
Fichiers CAO
Accessoires
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,28 kg, cette pièce complémentaire offre une solution robuste et fiable pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles exigeantes.
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 200 mm et une largeur de bande de 60 mm, avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 2400 kg et des capacités de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Produits correspondants
La roulette pivotante Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision. Avec une hauteur hors tout de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en fonte et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur hors tout de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Produits correspondants
La roulette pivotante Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision. Avec une hauteur hors tout de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en fonte et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur hors tout de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.