Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en tôle d'acier robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3477DIR200P63
EAN
4031582305104
Numéro de matériau S4
990030717
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
205 kg
Capacité de charge statique
410 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3,58 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
334 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
167 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Zingué bleu
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Alpha
3470DIR200P63

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Roulette fixe 200 mm
Alpha
3478DIR200P63

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier lourde pour une robustesse maximale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Alpha
3470DIR200P63

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Roulette fixe 200 mm
Alpha
3478DIR200P63

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier lourde pour une robustesse maximale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg