Roulette pivotante à blocage de roue 40 mm
Tige filetée
EAN:
4031582391367
Réf. produit :
A525POI040P41 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier en polypropylène in...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage de roue Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante comme palier de rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise assurant le roulement. Le diamètre de roue est de 40 mm et la hauteur hors tout atteint 54 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 10 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 20 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité grâce à son système de blocage intégré.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales