Roulette pivotante 40 mm
Tige filetée
EAN:
4031582389746
Réf. produit :
A520POI040P41 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en polypropylène avec tig...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en polypropylène avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 40 mm et la hauteur hors tout atteint 54 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 10 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 20 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant robustesse et facilité de déplacement pour diverses solutions de mobilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales