Roulette fixe 250 mm
Omikron twin
Numéro de commande :
990801478
EAN:
4031582316988
Réf. produit :
9958FTP250P65
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé ass...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 325 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 4500 kg et des capacités dynamiques de 3000 kg à 4 km/h ou 2400 kg à 6 km/h. Elle est spécialement conçue pour les applications exigeantes de l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales