Roue 250 mm
Novatech
Numéro de commande :
199800995
EAN:
4031582319385
Réf. produit :
FTP 250x50-Ø25 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de 50 mm, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 2400 kg et des capacités dynamiques de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales