Roulette fixe 250 mm
Omikron twin
EAN:
4031582394320
Réf. produit :
9958FTP250P66 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le châssis en acier m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le châssis en acier mécano-soudé garantit une résistance optimale aux contraintes mécaniques. La roue se compose d'un corps en fonte associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 250 mm, cette roulette présente une hauteur hors tout de 325 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 2880 kg à 4 km/h ou 2400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 5760 kg, répondant aux exigences des applications industrielles lourdes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales