Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Integral est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier fabriqué en tôle d'acier moyenne avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 150 mm de diamètre. Les dimensions générales indiquent une hauteur totale de 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, maisons de retraite, brancards et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2040UAP150R05-28 9002
EAN
4031582300123
Numéro de matériau S4
990030696
Core attributes
Certification
Testé et contrôle par Tüv Süd
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
62 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
183 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1,07 kg
Nom du produit
Integral
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Nombre de trous de fixation
2
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
45 mm
Position de la tige filetée
19 mm
Housing
Couleur
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Capotée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
62 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
115 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Couleur du bandage
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)

special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.