Roulette pivotante 125 mm
Integral
Numéro de commande :
990003143
EAN:
4031582300109
Réf. produit :
2040UAP125R05-28 9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Conception primée
La roulette pivotante Integral est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier fabriqué en tôle d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Integral est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier fabriqué en tôle d'acier moyenne avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions totales atteignent 158 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales