Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362305
Réf. produit :
2977PIO075P30-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support sécurisé
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier est fabriqu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 99 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales