Roulette pivotante 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362268
Réf. produit :
2970PIO075P30-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 75 mm offre une excellente maniabilité, tandis que la hauteur hors tout de 99 mm garantit un encombrement optimal. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, chariots de bord et mobilier de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales