Roulette pivotante à blocage intermittent 50 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Surface peinte
Fichiers CAO
Accessoires
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 18 mm pour assurer un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique rond assurant une fixation fiable. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 14 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Sa conception compacte et robuste garantit une intégration optimale dans les systèmes de roulettes industrielles.
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique rond assurant une fixation fiable. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 15 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Sa conception compacte et robuste garantit une intégration optimale dans les systèmes de roulettes industrielles.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 16 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation industrielle.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 17 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation industrielle.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 19 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 22 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 80 kg, garantissant une performance fiable.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 23 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 16 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant une performance fiable dans diverses conditions d'utilisation industrielle.
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique, carré assurant une fixation optimale. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément compact intègre un boulon de diamètre 17 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 21 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 22 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.
Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique, carré assurant une fixation optimale. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément compact intègre un boulon de diamètre 23 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 80 kg, garantissant des performances fiables.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément présente un diamètre de boulon de 26 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications techniques.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 18 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation.
Produits correspondants
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en zamac/aluminium et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 59 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications suivantes : tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Produits correspondants
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en zamac/aluminium et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 59 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications suivantes : tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.