Accessoire
Douille synthétique
Numéro de commande :
199009037
EAN:
4031582090109
Réf. produit :
Kunststoff Huelse R20-17/11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet él...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 17 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation industrielle.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Caractéristiques spéciales