Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 750 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9651FTP160P63 CL67
EAN
4031582314441
Numéro de matériau S4
990830283
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
110 mm
Capacité de charge à 4 km/h
900 kg
Capacité de charge à 6 km/h
750 kg
Capacité de charge statique
1500 kg
Hauteur
205 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
5,95 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
280 mm
Déport
58 mm
Rayon d'encombrement
140 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Blocage directionnel
Directional lock 9651/9681

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,28 kg, cette pièce complémentaire offre une solution robuste et fiable pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles exigeantes.

Accessoire
Pare-pieds
Foot Protection Ø160

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes industrielles et offrir une protection efficace contre les contacts accidentels avec les pieds des utilisateurs. Cet accessoire de sécurité, d'un poids de 0,67 kg, se fixe directement sur la structure de la roulette pour créer une barrière physique qui empêche l'écrasement des pieds lors des manœuvres d'équipements mobiles dans les environnements industriels et logistiques.

Roue 160 mm
Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60

La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1800 kg et des capacités dynamiques de 1100 kg à 4 km/h ou 900 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.

160 mm
1100 kg
160 mm
1100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Kappa load
9650FTP160P63 CL67

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 750 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total antérieur 160 mm
Roulette pivotante à blocage total antérieur 160 mm
Kappa load
9652FTP160P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 205 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h et 750 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Kappa load
9650FTP160P63 CL67

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 750 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total antérieur 160 mm
Roulette pivotante à blocage total antérieur 160 mm
Kappa load
9652FTP160P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 205 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h et 750 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1500 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg