Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes industrielles et offrir une protection efficace contre les contacts accidentels avec les pieds des utilisateurs. Cet accessoire de sécurité, d'un poids de 0,67 kg, se fixe directement sur la structure de la roulette pour créer une barrière physique qui empêche l'écrasement des pieds lors des manœuvres d'équipements mobiles dans les environnements industriels et logistiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
Foot Protection Ø160
EAN
4031582439038
Core attributes
Type
Accessoire
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,67 kg
Nom du produit
Pare-pieds
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Protection des pieds
Dureté du bandage
A 75
Adapté pour les diamètres de roue
160
Distance au sol
20 mm
Longueur
220 mm
Largeur
151 mm
special-features-image
Caractéristiques spéciales