Roulette fixe 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582451924
Réf. produit :
9658FCP160P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le châssis en acier méc...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le châssis en acier mécano-soudé garantit une résistance optimale aux contraintes mécaniques. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en fonte associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Avec une hauteur hors-tout de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 750 kg à 6 km/h, et supporte une charge statique maximale de 1800 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales