Roue 160 mm
Duratech
Numéro de commande :
199801134
EAN:
4031582322705
Réf. produit :
TOP 160x50-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 160 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1700 kg, tandis que sa charge dynamique est de 1020 kg à 4 km/h et de 850 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales